Fluidic Muscle DMSP-10-80N-RM-CM

8114536

GTIN: 4052568459451

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
10
Theoretische kracht bij 6 bar
480 N
Nominale lengte
80 mm
Max. contractie
25 % van de nominale lengte