Magneetventiel VSNC-F-P53U-M-G14-P2
8114685
GTIN: 4052568465704
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zuiger-schuif
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar