Steekschroefkoppeling NPQH-DK-M7-Q6-P10

8114986

GTIN: 4052568607241

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M7
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
0 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
3 mm