Positietransmitter SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8
8115394
GTIN: 4052568582784
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwvorm
Voor T-groef
Registratiebereik
0 µm - 50000 µm
Analoge uitgang
0 - 10 V
Resolutie traject
0.05 mm