• Producten
  • Downloads

Transmitterroplossingen voor grote en kleine aandrijvingen

Of het nu gaat om procesbewaking bij schroeven, klinken, ultrasoon lassen, persen en klemmen, of om objectdetectie - de zuigerpositie moet overal met herhaalbare nauwkeurigheid worden gedetecteerd. Hiervoor is er nu een kosteneffectief alternatief voor dure meetlinealen of mechanische potentiometers: de programmeerbare SDAT-MHS voor analoge feedback

Veilig en nauwkeurig

De 5 detectiebereiken van de positietransmitter komen overeen met de meest voorkomende slagen van Festo cilinders. Daarom vangt de SDAT-MHS de slagen volledig op zonder ook maar een beetje in de lengte over de cilinder te gaan. Omgekeerd is zijn detectiebereik ook niet kleiner dan de slag. Welkom effect: De SDAT-MHS registreert de volledige slaglengtes, inclusief eindposities. Extra cilinderschakelaars: overbodig.

Hoog vermogen

Analoge stroom- of analoge spanningsuitgang, schakeluitgang en IO-Link zijn gecombineerd in één apparaat. Daardoor genieten gebruikers van maximale flexibiliteit in hun keuze van signaalverwerking met slechts één besturing.

Gewoon economisch

Tot 4 kanalen kunnen elk worden geprogrammeerd als een cilinderschakelaar, venster- of hysteresecomparator via een eenvoudige grafische gebruikersinterface in IO-Link modus. Dit betekent dat bijna alle toepassingen kunnen worden bediend zonder dat de analoge uitgang in de PLC hoeft te worden geprogrammeerd.

De technische highlights voorgesteld door de productmanager

Ontdek de vele voordelen van de SDAT-MHS-positietransmitterfamilie in de video: