Verbindingskabel NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2
8115892
GTIN: 4052568459604
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema Q7
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Tweelingkabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
0.1 m