Magneetventiel VSNC-FTC-M52-M-G14-F19
8116378
GTIN: 4052568558222
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Schotelzitting
Ventielfunctie
5/2 of 3/2 omschakelbaar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar