Magneetventiel VSNC-F-P53E-MH-N14-F19
8116397
GTIN: 4052568558413
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zuiger-schuif
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1050 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar