Parallelgrijper DHPC-6-A-S-2

8116737

GTIN: 4052568553913

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
5.5 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
22 N
Max. massa per externe grijpvinger
6 g