Parallelgrijper DHPC-10-A-B-2
8116758
GTIN: 4052568554125
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
21.5 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
33 N
Max. massa per externe grijpvinger
25 g