Parallelgrijper DHPC-10-A-NO-S-1
8116760
GTIN: 4052568554149
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
16.4 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
33 N
Max. massa per externe grijpvinger
25 g