Parallelgrijper DHPC-L-10-A-NC-S

8116780

GTIN: 4052568554347

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
4 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
33 N
Max. massa per externe grijpvinger
25 g