Parallelgrijper DHPC-16-A-NO-S

8116791

GTIN: 4052568554439

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
43.4 N
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
84 N
Max. massa per externe grijpvinger
50 g