Parallelgrijper DHPC-16-A-NC-S-2
8116799
GTIN: 4052568554514
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
84 N
Max. massa per externe grijpvinger
50 g