Parallelgrijper DHPC-L-16-A-S-1

8116804

GTIN: 4052568554569

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
53.9 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
84 N
Max. massa per externe grijpvinger
50 g