Parallelgrijper DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN: 4052568554644

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
84 N
Max. massa per externe grijpvinger
50 g