Parallelgrijper DHPC-20-A-B-1
8116821
GTIN: 4052568563967
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
79.8 N
Slag per grijpklauw
5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
101.3 N
Max. massa per externe grijpvinger
110 g