Parallelgrijper DHPC-25-A-NC-S-1

8116862

GTIN: 4052568564353

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
7 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
155.9 N
Max. massa per externe grijpvinger
160 g