Parallelgrijper DHPC-L-25-A-NO-S
8116873
GTIN: 4052568564469
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
120.6 N
Slag per grijpklauw
11 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
155.9 N
Max. massa per externe grijpvinger
160 g