Parallelgrijper DHPC-32-A-S

8116881

GTIN: 4052568564520

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
221.3 N
Slag per grijpklauw
11 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
246.8 N
Max. massa per externe grijpvinger
280 g