Parallelgrijper DHPC-32-A-S-1
8116882
GTIN: 4052568564537
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
221.3 N
Slag per grijpklauw
11 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
246.8 N
Max. massa per externe grijpvinger
280 g