Parallelgrijper DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN: 4052568564629

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
11 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
246.8 N
Max. massa per externe grijpvinger
280 g