Parallelgrijper DHPC-40-A-B-1

8116898

GTIN: 4052568564681

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
358.6 N
Slag per grijpklauw
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
351.5 N
Max. massa per externe grijpvinger
400 g