Parallelgrijper DHPC-40-A-NO-S-2

8116902

GTIN: 4052568564728

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
337.5 N
Slag per grijpklauw
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
351.5 N
Max. massa per externe grijpvinger
400 g