Magneetspoel VACC-S18-120-K4-3U-NM4ME

8118173

GTIN: 4052568558604

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W
Beschermingsklasse
IP66