Magneetspoel VACC-S18-120-K4-27-NM4ME
8118176
GTIN: 4052568558635
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
60 V DC: 12,0 W
Beschermingsklasse
IP66