Magneetspoel VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME
8118254
GTIN: 4052568563523
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Beschermingsklasse
IP66