Magneetspoel VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME
8118262
GTIN: 4052568563608
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Beschermingsklasse
IP66