Elektrocilindereenheid EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118268

GTIN: 4052568466046

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
100 mm