Elektrocilindereenheid EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118271
GTIN: 4052568466077
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
50 mm