Elektrocilindereenheid EPCS-BS-32-150-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118273

GTIN: 4052568466091

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
150 mm