Elektrocilindereenheid EPCS-BS-45-200-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118278
GTIN: 4052568466145
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
450 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
200 mm