Elektrocilindereenheid EPCS-BS-45-300-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118280
GTIN: 4052568553197
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
450 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
300 mm