Elektrocilindereenheid EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118283

GTIN: 4052568466176

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
150 mm