Elektrocilindereenheid EPCS-BS-45-250-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118285
GTIN: 4052568553500
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
250 mm