Elektrocilindereenheid EPCS-BS-60-200-5P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118290
GTIN: 4052568466220
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
900 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
200 mm