Elektrocilindereenheid EPCS-BS-60-300-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118301

GTIN: 4052568553562

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
375 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
300 mm