Elektrocilindereenheid EPCS-BS-60-500-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118304
GTIN: 4052568553593
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
375 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
500 mm