Magneetspoel VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

8118316

GTIN: 4052568588359

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Beschermingsklasse
IP66