Magneetspoel VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME
8118317
GTIN: 4052568588366
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Beschermingsklasse
IP66