Magneetspoel VACC-S18-120-K4-7-KS4ME

8118318

GTIN: 4052568588373

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
48 V DC: 12,0 W
Beschermingsklasse
IP66