Magneetspoel VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

8118331

GTIN: 4052568565039

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65