Geleidingscilinder DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN: 4052568570132
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor