Geleidingscilinder DFM-50-200-P-A-KF-F1A
8118940
GTIN: 4052568560652
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor