Verbindingskabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2
8122832
GTIN: 4052568556976
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema HP
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
2x enkele ader
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
0.3 m