Spindelas ELGT-BS-90-1000-10P
8124400
GTIN: 4052568554705
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
1054 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
1000 mm