Spindelas ELGT-BS-90-200-10P

8124403

GTIN: 4052568554736

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
1054 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
200 mm