Spindelas ELGT-BS-90-650-10P

8124413

GTIN: 4052568554835

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
1054 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
650 mm