Spindelas ELGT-BS-90-900-10P

8124417

GTIN: 4052568554873

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
1054 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
900 mm