Spindelas ELGT-BS-90-50-20P

8124418

GTIN: 4052568554880

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
810 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
50 mm